您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

超高对比度偏振膜 (XP42HE)

×
  • 卓越的 30,000:1 消光比
  • 在 400 - 700nm 之间拥有卓越的透过率
  • 提供各种尺寸
  • 可定制尺寸

TECHSPEC® 超高对比度偏振膜 (XP42HE) 在 400 - 700nm 波长范围内可产生 30,000:1 的对比度,透射率高达 42.6%。这些偏振膜有各种尺寸的矩形几何形状。 TECHSPEC 超高对比度偏振膜 (XP42HE) 可通过常见的切割工具轻松切割成所需的几何形状以实现系统集成。此外,500 x 1000 毫米版本带有背胶以方便各种应用。这些偏振膜非常适合对比灵敏度要求极高的成像、计量和显微镜应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号