您选择的产品已被添加至购物车

超紧凑的机器视觉解决方案

×
  • 套件包括相机、成像镜头、光源和配件
  • 高分辨率和卓越的图像质量
  • 非常适合 OCR 和亚光物体检测应用

超紧凑的机器视觉解决方案是专为便于装配和集成到机器视觉应用和系统而设计的套件,外形小巧,尺寸为 80.5 x 75 毫米(3.17 x 2.95 英寸)。附带的 TECHSPEC® 超紧凑定焦镜头可在 200 毫米至无限远的工作距离范围内提供高分辨率和卓越的图像质量,从而实现多功能空间定位。与附带的 Allied Vision Alvium 1800 U-500m USB 3.1 相机和附带的 Advanced Illumination 高强度环形灯搭配使用,该解决方案采用 2.2μm 背光像素,100 毫米处的光强为 37W/m2可提供约 227lp/mm 的高奈奎斯特。超紧凑的机器视觉解决方案是各种机器视觉应用和工厂自动化应用(如光学字符识别 (OCR) 及哑光金属物体表面检测)的理想之选。 此外,这种一体化硬件解决方案价格相对低廉,不仅适用于工业环境,也可以在实验室和大学等非工业环境下使用,是经济实惠的机器视觉系统选择。

请注意: 该解决方案采用 Allied Vision 相机,使用 Allied Vision 的 VIMBA 软件(可在此处下载)进行控制。其他用于安装的光机械可选配件可前往 此处查看和挑选。

技术信息

超紧凑的机器视觉解决方案内含
数量 产品编号 产品描述
1 #33-304   16mm UC 系列定焦镜头
1 #14-130   Allied Vision Alvium 1800 U-500m, 1/2.5英寸 500 万像素 C 接口直角 USB 3.1 黑白相机
1 #88-484 2.95" 2.95"ADVANCED ILLUMINATION 高强度环形灯
1 #88-494 M35.5 x 0.5 转 M25.5 x 0.5 适配器
1 #66-855

#33-773 (韩国专用)
带镀锡引线的24 伏电源
1 #14-156 用于 Alvium 的 M6 和 ¼-20 安装板
1 #34-212 USB 3.0 Micro-B 转 Type-A 锁定电缆,8 米长
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号