您选择的产品已被添加至购物车

紫外护目镜

UV Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

×
  • 很高的可见光透射率
  • 在 254 到 365nm 范围内提供保护
  • 护目镜或眼镜设计
  • 可阻隔紫外环境卫生和消毒使用的短波紫外线

UV 防护眼镜可保护眼睛免受波长在 254 至 365 nm 之间的紫外线伤害,同时提供最佳的可见光透射率。这种防护眼镜还能阻挡 UVC 光,UVC 光普遍用于紫外线消毒和杀菌,大多数杀菌灯发出的紫外线波长为 254 nm。紫外线防护眼镜有夹片和护目镜式两种,是在操作UV光源时保护眼睛的理想选择,也是在使用UVC 光源进行消毒杀菌工作时的理想选择。这两种眼镜都符合 ANSI Z87.1-1989 的性能标准。

警告: 由于眼睛受伤的潜在可能性,在每种条件下所需的保护等级应由工业卫生学家或安全工程的负责人来决定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号