您选择的产品已被添加至购物车

紫外线消毒盒

UV Light Sanitizer Box

UV Light Sanitizer Box UV Light Sanitizer Boxes are ideal for sanitizing PPE, phones, or lab equipment
×
  • 通过 UVC 光辐射消除病原体
  • 采用高功率 8W 杀菌灯
  • 非常适用于对 PPE、电话或实验室设备进行消毒

紫外线消毒盒非常适合为口罩、手机、钱包或者由玻璃、金属或塑料制成的小型实验室设备进行消毒。这些消毒盒具有高功率的 8 瓦杀菌灯,可发出能对病原体的 DNA 或 RNA 进行灭活的紫外线 C (UVC) 光,从而有效消除病原体。这些灯的石英结构能确保发出的 UVC 光具有高透射率,从而提高了这项消毒方式的功效。紫外线消毒盒外形紧凑,非常适合在实验室、办公室或工业环境中对经常使用的个人防护设备 (PPE) 或其他物品进行消毒。运用能设置为 1 到 60 分钟的定时器,可以对放置在紫外线消毒盒中的物品进行自动消毒。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号