您选择的产品已被添加至购物车

UV 固化炉

×
  • 最高UV辐照度达 250mW/cm²
  • 中心波长365nm
  • 数字调控UV强度与曝光时间

UV固化炉是一款紧凑型紫外线 LED 固化室,尺寸为 246 x 282 x 410 毫米,可提供高达 250mW/cm2 的高强度紫外线辐照,实现快速固化。该设备配备数字控制器,紫外线强度可固定在 10% 到 99% 之间,曝光时间从 1 秒到 100 分钟不等。固化室中的紫外线反射板使照射表面的均匀度大于 85%,从而实现可靠、可重复的紫外线发射。紫外线固化炉是各种粘接、固化、干燥、硬化和光刻应用的理想选择。灯管和门之间的紫外线保护系统可在门打开时关闭紫外线照明,从而避免不必要的紫外线照射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号