您选择的产品已被添加至购物车

螺纹转换接头

×
  • 公母螺纹设计
  • 适用于将光学安装座和组件搭配使用
  • 适用于¼-20 或 M6 面包板应用

构建台式光学系统时,螺纹转换适配器是关键组件。光机组件具有各种不同的螺纹,因此这些适配器是光学实验室的重要附件。M6 转 1/4”-20 适配器用于在英制和公制配置之间进行转换,而 8-32 转 1/4”-20 适配器以及适用于 M16 x 1.0 螺纹组件的螺纹转换适配器非常适用于各种螺纹系统(包括我们的导螺杆驱动台公制旋转台)。如需专为我们的 TECHSPEC® 光学固定杆而设计的外螺纹转外螺纹适配器,请使用 TECHSPEC® 螺纹适配器

技术信息

 
A - Female Thread B - Male Thread C D E Stock No.
¼-20 x 0.25"L M6-1.0 x 0.25"L 0.375" 0.38" 0.63" #53-927
M6-1.0 x 0.25"L ¼-20 x 0.25"L 0.375" 0.38" 0.63" #53-928
8-32 x 0.2"L ¼-20 x 0.25"L 0.250" 0.33" 0.58" #53-929
¼-20 x 0.25"L 8-32 x 0.2"L 0.375" 0.38" 0.58" #53-930
M16-1.0 x 0.25"L M6-1.0 x 0.25"L 30mm 10mm 15mm #55-453
M6-1.0 x 0.2"L M16-1.0 x 0.2"L 20mm 6mm 11mm #55-036
M16-1.0 x 0.2"L ¼-20 x 0.2"L 20mm 12mm 17mm #55-208
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号