您选择的产品已被添加至购物车

TFL 接口相机镜头垫片

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer 10mm TFL Mount Camera Lens Spacer
×

对于具有 TFL 接口的镜头,TFL 接口相机镜头垫片用于缩短其最小工作距离并提高其放大倍率。这些镜头由此可用于所需工作距离更短、视场更小的应用中。TFL 接口相机镜头垫片两端采用 M35 x 0.75 的螺纹,可将多个垫片搭配使用,直到达到所需的工作距离为止。这些镜头垫片与我们的 TECHSPEC® CA 系列定焦镜头及 TFL 接口相机兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号