您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

银膜离轴抛物面反射镜

TECHSPEC Silver Off-Axis Parabolic Mirrors

×
  • 保护性银膜用于可见光和 IR 应用
  • 100Å 表面粗糙度
  • 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和金膜离轴抛物面反射镜

TECHSPEC® 银膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 设计为以特定偏移角引导和聚焦入射的准直光线,将散射损耗降至最低。这些 OAP 反射镜镀有保护性银膜,可提供从可见光到红外线 (IR) 的高反射率,是宽带应用的理想选择。这些银膜 OAP 能不受阻碍的接近焦点,允许创建更紧凑的系统. TECHSPEC® 银膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 常用于可见光和 IR 光谱中的仪器和激光系统,包括 Schlieren、MTF、FLIR 和 FTIR 系统。有关其他表面粗糙度选项和偏移角度,请查看我们的铝膜或金膜 OAP 或联系我们以索取定制选项.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号