您选择的产品已被添加至购物车

洛匈偏光镜

×
  • 备有多种偏振材料可供选择
  • S 偏振光通过时不会发生偏移
  • P 偏振光发生偏移
  • 另有 渥拉斯顿偏光镜 可供选择

洛匈偏光镜由两个彼此光学接触的双折射材料棱镜组成。寻常光和非寻常光在通过第一个棱镜时保持共线。在进入第二个棱镜时,寻常光的折光率保持不变,因此在通过棱镜时不会发生偏移,而非寻常光则在界面发生折射。

技术信息

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号