您选择的产品已被添加至购物车

Richardson Gratings™ Echelle 反射式衍射光栅

查看更多 Richardson Gratings™
×
  • 高的解析能力和色散
  • L槽密度低,适用于高阶应用
  • 槽间距公差小于 0.05%
  • 提供定制尺寸

与其他反射式衍射光栅相比,Richardson Gratings™ Echelle 反射式衍射光栅具有卓越的解析能力和色散。这些光栅的特点是槽间距较宽,槽密度相对较低,闪耀角较大。它们适用于从近 UV 到红外(大约20μm)的波长范围。Richardson Gratings™ Echelle 反射式衍射光栅非常适用于诸如具有很高的角色散及通量的紧凑型高分辨率分光仪等应用。我们在收到请求后会提供定制尺寸。

注意: 这些光栅的表面非常敏感,在接触光学元件时切勿触摸。若需要清洁以去除尘粒,建议采用运用清洁压缩空气的非接触式清洁方式。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号