您选择的产品已被添加至购物车

稀土永磁体

×
  • 钕铁硼 (NdFeB) 和钐钴 (SmCo)
  • 高阻退磁
  • 超强
  • 具有成本效益

钕和钐钴提供永磁体中最高的能量磁场。它们非常适合需要高能量但空间有限的应用。钕铁硼材料相对昂贵,但其高能量输出使其成本效益极高。因此,它们被用于许多要求严苛且关注价格的组装和工业应用中。钐钴材料比钕铁硼更稳定,因此更适合高温应用 (250°C - 300°C)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号