您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

Optotune电动镜头驱动器

查看更多 Optotune
Optotune Lens Driver 4 and 4i

Optotune Lens Driver 4 and 4i

Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940 Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590
×
  • 设计用于控制Optotune可调焦镜头
  • 控制范围为-250至+250mA,并具有12位高精度
  • 备有驱动器软件可供下载

Optotune电动镜头驱动器是一款简单易用的工具,可用于控制Optotune电力可调焦镜头Hirose C接口可调焦镜头。工业镜头驱动器(#88-940)专用于Hirose C接口可调焦镜头,而电动镜头驱动器(#87-590)可兼容电动可调焦镜头。USB驱动的Optotune电动镜头驱动器能提供12C传感器读出以进行温度补偿,此外也能探测出0.2至1000Hz的矩形、三角形及正弦形驱动频率。这些驱动器也装配了具有32KB闪存的8位、16MHz机载微控制器,是独立使用及与OEM集成的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号