您选择的产品已被添加至购物车

偏振镜调整设备

×
  • 可选粗调和细调版本/li>
  • 铝合金结构,黑色阳极氧化

本组件用来固定光学件,用杆臂进行平滑调整,带锁紧装置,重复性能优良,可360°调整,如需固定在实验板上则要接杆接杆固定设备 。带测微计调整装置的版本分辨率很高,此版本的特性为:总的调整角度为10°,细牙螺纹调整,每圈行程为0.25mm,总的角度旋转每圈为20分。40mm包括34mm直径的安装筒。

技术信息

 
Diameter of Compatible Optics D Clear Aperture CA Drive Type Mount Diameter A Mount Thickness B C E Stock No.
Standard
20.0 17 Standard 50 19 34 24.0 #55-454
25.4 22 Micrometer 69 - - 33.5 #55-011
25.4 22 Standard 60 20 42 29.5 #55-010
30.0 27 Micrometer 69 - - 33.5 #57-570
30.0 27 Standard 60 20 42 29.5 #57-569
50.0 47 Micrometer 89 - - 43.5 #56-329
50.0 47 Standard 80 20 62 39.5 #55-455
Glan-Thompson Polarizer Mounts
25.4 18 Micrometer 69 -* - 33.5 #57-572
25.4 18 Standard 60 20* 42 29.5 #57-571
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号