您选择的产品已被添加至购物车

激光二极管/He-Ne激光发射头

×
  • 单线、交叉线,多线和点阵类型
  • 快速安装
  • 非常适合安装激光二极管模块

这些多功能激光二极管投影头专用于安装在我们的 Modulated,Variable 和 Synchro 输出激光二极管模块上,有以下多种类型可选:单线、交叉线,多线和点阵。由于采用了平滑的燕尾设计,安装投影头简单快捷,使用固定螺丝(包括通用扳手)固定.

这种燕尾设计能够使这种光学投影头矩阵连接到我们的HeNe 激光器系列. 适配器为 1-32 TPI 公螺纹,使用适当的激光挡板安装板可轻松连接到 He-Ne 激光器. 可聚焦版本包括聚焦光学件和聚焦工具. 两个适配器都包括锁定环和通用扳手,用于将光学投影头固定到位.

我们选择的可互换光束整形光学元件将标准激光光斑转换为各种图案。使用获得专利的 Powell 玻璃透镜设计生成线条和十字线图案,可在线条长度上产生令人印象深刻的均匀分布,同时提供出色的整体稳定性和线条质量。这些光学元件特性优于柱面透镜,可生成高斯光束轮廓.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号