您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

全息衍射光栅胶片

Holographic Diffraction Grating Film (2" Square Card)

Holographic Diffraction Grating Film (2 Holographic Diffraction Grating Film (Roll/Sheet) 2
×
  • 特别适用于光谱学
  • 两个槽间距选项
  • 提供 6" x 12" 片装和 200 英尺卷装

全息衍射光栅胶片可将白色复合光分成各种颜色光谱,由于减少了全息光栅的杂散光,使其衍射级别高于副本,因此是光谱分析的理想选择。从而通过使用更高的空间频率的光栅(1000线/mm)增强了观察吸收线和辐射线的能力。

全息衍射光栅片采用两种不同线宽规格:12,700线/英寸(500线/mm)和25400线/英寸(1000线/mm)。提高单位长度下的线条数量,衍射级的散射角将会增大,因此25400线/英寸(1000线/mm)的光栅可用在需要光谱范围比较广的场合,而12700线/英寸(500线/mm)的光栅可用在需要更多衍射级以便观测的场合。用户可选6" x 12"的片状全息光栅,或200英尺长的卷筒装。同时可选2平方英寸的卡片式,其中有1平方英寸的区域为裸露的光栅。注意卷筒装的光栅片宽度为6英寸,长度每12英寸可裁断。

请注意: 由于原材料供应问题,格兰型偏振暂时无法供应。

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号