您选择的产品已被添加至购物车

HOLO/OR 衍射涡旋相位板

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates

×
  • 将高斯光束转变为环形能量环
  • 提供适用于 532nm 与 1030nm 激光的涡旋相位板
  • 与准直单模高斯输入光束兼容

HOLO/OR 衍射涡旋相位板是衍射光学元件 (DOE),可将高斯轮廓输入光束转变为环形能量环。这些光学元件包含螺旋相位跃变,其模式会控制透射光束的相位。 光学透镜 可用于对产生的能量环进行聚焦,同时保持光束轮廓。HOLO/OR 衍射涡旋相位板专为搭配使用准直单模 (TEM00) 高斯输入光束而设计,可将其转变为 TEM01 轴对称模式。这些相位板提供适用于 532nm Nd:YAG 激光与 1030nm Yb:YAG 激光的设计。典型应用包括日冕仪、天文学、高分辨率显微镜、激光焊接、光镊与量子光学。

注意: 衍射光学元件不能在其设计波长范围外使用。若衍射光学元件的表面遭油或其他物质弄脏,其性能会降低。建议在处理这些光学元件时务必使用 手套或指套

爱特蒙特光学提供适用于激光应用的一系列 HOLO/OR 衍射光学元件,包括:

  • 衍射漫射器: 用于将输入激光光束转变为具有均匀分布的清晰形状
  • 衍射分光镜: 用于将输入激光光束分割为 1D 阵列或 2D 网格输出
  • 衍射光束整形器:用于将具有近高斯轮廓的激光光束转变为具有均匀平顶强度分布的清晰形状
  • 衍射光束取样器: 用于透射输入激光光束,同时产生可对高功率激光进行监控的两个更高级光束
  • 衍射锥透镜: 用于将输入激光光束转变为可聚焦为环的贝塞尔光束
  • 衍射涡旋相位板: 用于将高斯轮廓光束转变为环形能量环
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号