您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

镀金膜离轴抛物面反射镜

TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

×
  • 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
  • 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和银膜反射镜

TECHSPEC® 镀金膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 设计为最大程度地降低光聚焦应用中的散射损失。这些 OAP 反射镜具有裸金或保护性金膜,可提供从近红外线 (NIR) 到远红外线 (IR) 的绝佳反射率。在 15 到 90°的偏移角中提供多种表面粗糙度以供选择. TECHSPEC® 镀金膜离轴抛物面反射镜广泛应用于诸如 FLIR 和 FTIR 等 IR 系统,以及包括量子级联激光器 (QCL) 在内的 IR 激光器。另外还备有孔垂直于光轴的安装平板,以便进行接杆安装.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号