您选择的产品已被添加至购物车

格兰型偏振镜

Glan-Type Polarizers

Glan-Type Polarizers Glan-Thompson Polarizer Glan-Taylor Polarizer Glan-Laser Polarizer
×
  • 适用波长范围200 - 2300nm
  • 高消光比
  • 高激光损伤阈值,在1064nm下可达 5 J/cm2

格兰型偏光镜是一种已封装的偏光棱镜,适用于需要广泛光谱范围,高消光比,或高极化纯度的应用中。格兰 - 泰勒偏光镜是一款拥有中等功率,空气间隔,适用波长为紫外到近红外波段的偏光镜,可透射特别的光束。普通光束被反射并被粘接于棱镜的黑色玻璃板吸收。格兰 - 激光偏光镜与格兰 - 泰勒偏光镜类似,可用于高功率应用。格兰 - 激光偏光镜采用先进的抛光技术进行加工,可最大限度地减少表面散射,并设有两个窗口以传递高功率反射光。格兰 - 汤普森偏光镜属于低功率偏光镜,适用于紫外线,可见光,近红外应用,具有胶合设计,可透射特别的光束,同时吸收反射普通光束。

Laser Optics

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号