您选择的产品已被添加至购物车

英制和公制面包板

×
  • 为实验和测试配置提供稳定的平台
  • 适用于各类安装的 1/4-20 TPI 或 M6 螺孔
  • 黑色阳极电镀铝

英制和公制面包板分别使用间隔 1" 和 25mm 的 1/4"-20 或 M6 螺孔,允许创建可定制的台式系统。这些面包板与大多数光学和光电装解决方案兼容,并具有黑色阳极处理表面,可减少从试验板到系统的反射。英制和公制面包板有多种尺寸,可以创建紧凑或大型、可扩展的系统。这些面包板是适合任何系统应用的理想平台。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号