您选择的产品已被添加至购物车

Effilux 紫外条形灯

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
  • 改善了荧光效果、对比度和去除眩光的效果
  • 内置驱动器且具有自动频闪功能以提高强度
  • 365纳米 LED 灯用于荧光应用

Effilux 紫外条形灯采用 PureUV 技术,在去除眩光和提高对比度的同时大大改善了荧光发射。这些条形灯设计有一个内置的紫外处理窗口片,以取代可更换的窗口片。这些365纳米的条形灯以不同数量的固定LED提供强大的紫外照明。Effilux紫外线条形灯的特点是具有自动频闪功能的集成控制器,与连续模式相比,在频闪时可增加300%的强度。这些条形灯是紫外线荧光应用的理想选择。

 请注意: 需要24V电源和M12内螺纹转外螺纹连接线。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号