您选择的产品已被添加至购物车

Effilux 低轮廓分段式方形 LED 环形灯

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

×
  • 带有自动闪光灯功能的集成驱动器
  • 薄的15毫米轮廓
  • 有红色和白色可供选择

Effilux 低轮廓分段式方形 LED 环形灯提供强烈的均匀照明,并对独立的LED分段进行独立控制。四个象限中的每个象限都可以单独控制,以便在实验室和机器视觉环境中实现独特的配置。这些灯有漫射、半漫射和透明的窗口片,提供多功能的强度和漫反射。此外,还有一个可选的圆顶附件.  Effilux 低轮廓分段式方形 LED 环形灯还具有自动频闪模式,可实现各种操作模式,包括恒定照明、控制四个象限以及更高强度输出。这些灯是各种应用的理想选择,包括立体视觉和机器视觉应用。

请注意: 为了控制四个象限,必需配套使用 #22-116 。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号