您选择的产品已被添加至购物车

Effilux 高光谱条形灯

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights
×
  • 400nm-900nm 及 400nm-1000nm 之间的平坦光谱
  • 直接接触光学元件,可快速、手动调整照明锥体的角度
  • 包含的可互换窗口片可以方便地调整光的扩散

Effilux 高光谱条形灯在 400-900纳米或400-1000纳米的扩展光谱版本之间提供均匀、连续的光谱,使其成为多光谱和高光谱应用的理想选择。LED 具有冷却,延长寿命的特点,使得这些条形灯成为荧光和白炽灯照明光源的理想替代品。此外,这些条形灯可轻松让用户通过简单的调整来调节发射角度和扩散模式。Effilux 高光谱条形灯包括一个集成控制器,可以进行模拟强度控制,以调整光强度,以及400-1000光谱的扩展版本。这类条形灯包括三种可更换的窗口片:透明、半散射和乳白玻璃,也可选择偏振片及线扫配件。

请注意:需要24V电源,您当地适用的产品编号请参见规格书。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号