您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

爱特蒙特光学RKE 精密目镜

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
  • 可提供完整的参数数据
  • 长出瞳
  • 视场范围为45°

RKE系列目镜是我们目前最受市场追捧的设计,最初用于天文望远镜,随着时光的推移,这种设计逐渐用于工业和医疗方面。另外,为了帮助客户将这种设计用于光学设计软件,我们非常愿意为您提供完整的设计数值。

可提供完整的设计数据 here

注意: 以下表格中提供的所有参数都是通过目镜参数计算出来的。实际数值可能会由于生产时存在公差而的发生轻微的变化。在0.7视场下计算的斑点尺寸为0视场和0.7视场值的加权平均值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号