您选择的产品已被添加至购物车

双波长石英波片

×
  • 用于谐波分离的λ/4和λ/2 延迟片
  • 专为 Nd:YAG、Yb:YAG 或 Ti:Sapphire 激光器而设计
  • 多级设计

双波长石英波片是用高质量的晶体石英基片制成的,在一个波长上提供 λ/4 的延迟,在第二个波长上提供λ/2的延迟。这些波片具有 Nd:YAG(532和1064纳米)、Yb:YAG(515和1030纳米)和Ti:Sapphire(400和800纳米)的设计波长,拥有高激光损伤阈值(LDT)和抗反射(AR)镀膜,适合高功率激光应用。双波长石英波片安装在一个 25.4 毫米的黑色阳极氧化铝环中,有一个18毫米的透明孔径。这些波片非常适合需要通过偏振管理提高双波长光源或倍频( SHG )激光器转换效率的激光分离应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号