您选择的产品已被添加至购物车

Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 及 Mi-157 光纤照明器

查看更多 Dolan-Jenner
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
  • 通过调整旋钮控制强度
  • 低噪声 (25dB)
  • 灯泡寿命为1000至10,000个小时(取决于灯泡亮度)

MI-150系列照明器改良版可选择光圈,灯泡的寿命提高了5倍。150W EKE灯泡的一般寿命是1000-10,000小时,取决于灯泡亮度。MI-150采用隐形设计的顶部把手和侧门把手,方便更换灯泡。其它特性包括:带电源开关、通过调整旋钮控制强度和带标准红外过滤的25毫米滤光片夹持器。Dolan Jenner SX光纤适配器需要和光纤光导配对使用。备用灯泡单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号