您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

Corning Polarcor™ 玻璃偏振片

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
  • 在 NIR 范围内具有高消光比和低插入损耗
  • 对化学、物理和热损伤具有耐受性
  • 适用于高功率应用
  • 可提供标准尺寸和定制尺寸

Corning Polarcor™ 玻璃偏振片在 NIR 的波长范围内具有高消光比和低插入损耗。这些线性偏振片由硼硅酸盐玻璃基片内排列的细长银晶体构成,能根据谐振吸收提供偏振机制。通过此偏振机制,会吸收不需要偏振的方向的光,从而确保消除杂散光。Corning Polarcor™ 玻璃偏振片可用于对光进行偏振、阻挡偏振光、减少反射、改善影像对比度、调节和控制光强度或提高信噪比。这些偏振片非常适合在电讯、医疗和国防行业集成到依赖偏振的光学隔离器、光学调制器及其他基于偏振的设备中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号