您选择的产品已被添加至购物车

笼式系统光学支架

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
笼式系统光学透镜安装座 笼式系统光学透镜安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列光学透镜直径
  • 添加额外适应性至笼式系统
  • 包含挡圈
笼式系统简单光学安装座 笼式系统简单光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列直径
  • 可安装于25mm或30mm笼式系统平板内
  • 适用于固定安装的光学产品或激光二极管模块
笼式系统可调整光学安装座 笼式系统可调整光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可提供于一系列光学组件
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • 螺牙间距为0.5mm的微调螺丝
  • 另外也备有固定光学安装座
手动笼式滤光轮 手动笼式滤光轮
  • 与笼式系统和转接管系统相兼容
  • 可装配25mm滤光片
  • 6个分散的滤光片安装位置
笼式系统固定光学安装座 笼式系统固定光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可互换至快速交换光学产品
  • 平板和立方体分光器安装座选项
  • 阳极氧化铝构造
  • 另外也备有可调整光学安装座
M23.2和M27.5 固定加长管 M23.2和M27.5 固定加长管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可安装于笼式系统平板内径
  • 与挡圈对配合使用以固定光学产品
  • 与多个可调整长度的套管和螺纹适配器连接

笼式系统光学支架用于在 TECHSPEC 光学笼系统中牢固安装光学元件。笼式系统光学支架是一种专用支架,设计用于将大量光学元件固定到笼式系统装置中。笼式系统光学支架与笼式系统面板的内径相匹配,确保安装的组件正确对齐。笼式系统光学支架是满足安装需求的多功能选择。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号