您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C 和 T 接口组件套件

×
  • C 和 T 接口组件特别适合系统和原型设计
  • 允许集成到套管和台式系统
  • 请注意: 包装方式可能有改变

TECHSPEC® C 和 T 接口组件套件包括构建基本光学系统所需的所有组件。C 接口组件套件特别适合安装直径 12.5mm 和 15mm 的光学元件,而 T 接口组件套件则是安装直径 12.5mm 和 25mm 的光学元件的理想选择。这些套件提供了套管和台式系统集成所需的必要组件,适合 OEM 和原型设计。TECHSPEC C 和 T 接口组件套件可以进一步扩展爱特蒙特光学的全系列 C 和 T 接口组件。每个套件都提供一个箱子,以便存放和整理。

请注意:  由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系[email protected]。 

技术信息

C-Mount Component Kit (#55-487) Quantity Stock No.
5mm Extension Tube 2 #54-628
10mm Extension Tube 2 #54-629
15mm Extension Tube 1 #54-630
50mm Extension Tube 1 #54-632
100mm Extension Tube 1 #54-633
0.25mm Brass Spacer 1 #54-450
0.5mm Brass Spacer 1 #03-631
1.0mm Brass Spacer 1 #03-632
2.0mm Brass Spacer 1 #03-633
Fine Thread Focus Tube 1 #03-625
Double Female Threaded Ring 1 #03-630
Double Male Threaded Ring 1 #03-629
Iris Diaphragm 1 #03-623
Microscope Eyepiece Mount 1 #03-628
Microscope Objective Mount 1 #03-627
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter 1 #54-615
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #55-246
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-616
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #54-623
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-624
Ring Mount with ¼-20 Tap 1 #52-930
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-823
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-824
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum 1 #54-825
T-Mount Component Kit (#53-892) Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号