您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

C、S 和 T 接口环安装座

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975 S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976
×
  • 允许接杆安装 C、S 和 T 接口套管系统组件
  • ¼-20 或 M6 螺孔安装选项
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® C、S 和 T 接口环安装座采用螺丝封头,可分别接受 30mm、16mm、48mm 外径套管和镜筒。环安装座提供带有平坦安装面的 ¼-20 或 M6 螺孔安装螺纹,以方便安装到光学实验台接杆。TECHSPEC C、S 和 T 接口环安装座适用于将C、S或 T 接口套管系统组件快速集成到任何台式系统中。黑色阳极氧化结构减少了系统内的反射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号