您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C接口手动物镜转塔

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

×

C接口手动物镜转塔是使用标准显微镜创建模块化显微镜系统的理想选择。 C接口套管系统组件在设计显微镜系统时,Edmund Optics 用途广泛的 C 接口套管系统组件提供了最大的通用性,并可直接兼容C接口相机进行成像整合。通过额外的附件,这些物镜转塔可以适应 S-接口、T-接口ID1 (SM1),多元件套管系统,以拓展其潜在用途。 C接口手动物镜转塔提供M26 x 0.706 的螺纹(适配三丰物镜 和 M25 x 0.75 螺纹(用于尼康物镜每个转塔有四个物镜位置,以最大限度地提高成像系统的灵活性。

Line Art - #19-533
#19-533
Line Art - #19-534
#19-534
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号