您选择的产品已被添加至购物车

高级照明超密封可冲洗背光灯

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达15,000 勒克斯的强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555

高级照明超密封可冲洗背光灯能提供可达 15,000 勒克斯的强烈而均匀的照明,同时能在极端的环境条件下提供最大限度的保护。这些通过 IP69K 认证的背光灯采用无缝设计,能够承受高温冲洗规程和材料积聚。凭借专有的镀镍铝外壳,这些背光灯具有很高的耐腐蚀性,导热能力较不锈钢高 11 倍。高级照明超密封可冲洗背光灯非常适用于卫生和无菌制造应用(例如餐饮检验与加工中常见的长时间液体浸泡和高压蒸汽清洗)。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号