您选择的产品已被添加至购物车

高级照明 MicroBrite 高强度方形射灯

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

×

高级照明 MicroBrite 高强度方形射灯具有方形外壳,能提供可达 60,000 勒克斯的高强度输出。与圆形射灯相比,这些方形射灯具有侧电缆入口、精心放置的 M4 T 型槽安装点,以及高效容纳的更多 LED,从而可以通过传导提高散热能力,同时提供行业领先的性能尺寸比。高级照明 MicroBrite 高强度方形射灯可用于各种波长,从而能简化系统集成,非常适用于需要高强度照明光源的标准离轴应用(例如高速检测和工厂自动化)。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号