您选择的产品已被添加至购物车

高级照明 MicroBrite 紧凑型方形射灯

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×

高级照明 MicroBrite 紧凑型方形射灯具有紧凑的方形外壳,以及行业领先的性能尺寸比,能提供可达 15,000 勒克斯的强光照明。这些方形射灯具有侧电缆入口和精心放置的 M4 T 型槽安装点,从而可以通过传导提高散热能力。与圆形射灯相比,这些 MicroBrite 紧凑型方形射灯可以高效地容纳更多的 LED,从而在很小的占用空间内实现更高的功率。高级照明 MicroBrite 紧凑型方形射灯非常适用于占用空间小的机器视觉应用(例如小零件制造和微加工)。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号