您选择的产品已被添加至购物车

高级照明 MicroBrite 亮场环形灯

查看更多 Advanced Illumination
×
  • 可达 41,000 勒克斯的高强度输出
  • 工作距离为 2”-10”(取决于尺寸)
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555

高级照明 MicroBrite 亮场环形灯外形紧凑,能提供高强度的机器视觉光线。这些环形灯能在 180mm 工作距离时产生高达 41,000 勒克斯的强光输出,可用于各种波长,并具有两种标准尺寸。这些环形灯提供的对象覆盖范围是 2” 到 6”(取决于工作距离)。高级照明 MicroBrite 亮场环形灯非常适用于需要高强度照明光源的透镜相关标准应用(例如高速检测、工厂自动化和机器视觉)。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号