您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择

Advanced Illumination LED背光照明器可在大范围的有效面积上提供强烈、均匀的照明。这些灯具拥有5万小时的产品使用寿命,在被照明区域实现±6%投射灯光分布,是各种工业应用的理想选择。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号