您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION高强度线性轴向漫射LED照明器

查看更多 Advanced Illumination
×
  • 线扫描应用的理想选择
  • AR覆膜防尘罩保护内部分光器
  • 可变强度和选通选择

Advanced Illumination高强度线性轴向漫射LED照明器特有十二个高亮度LED灯,提供高强度和均匀的照明,是要求漫射轴上光源的线扫描应用的理想选择。这些LED照明器的工作距离为0.5 - 2",使用M6螺母安装,可以方便地集成到许多系统和应用中。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号