您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION扩散照明LED照明器

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

×
  • 对弯曲表面进行照明的理想选择
  • 完美适用于小型高光反射物体的检验。
  • 可选不同强度和选通

Advanced Illumination扩散照明LED照明器是对小型反物体进行检查的理想选择。LED强度可以通过内置电位器进行变更,并且投射光分布边对边为±10%。3.35" 和6.35" 型号特有高亮度LED。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号