您选择的产品已被添加至购物车

可调式光栅安装座

×
  • 可安装高达 60mm 的衍射光栅
  • 可通过侧面的锁紧螺钉轻松调节
  • 设计用于集成到 25.4mm 直径的光学支架上

可调式光栅安装座设计用于固定衍射光栅而不损坏其敏感的光栅表面。这些安装座采用了带有弹簧和金属触点的3点式安装方式,提供了足够的夹紧压力,同时允许通过侧面的锁定螺钉进行轻松调整。 支架后部有一个直径为25.4毫米的延伸部分,可与 TECHSPEC® 运动型安装座E系列运动型圆形光学安装座固定式反射镜安装座进行集成。可调式光栅安装座可以调整以容纳各种光栅尺寸、最高高度为60mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号