您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

UCf 物镜系列

×
  • 最短且最紧凑的物镜
  • 可使用指定加长套管配置的放大倍率
  • 接近衍射极限的分辨率

TECHSPEC® UCf 物镜系是爱特蒙特光学最小巧的物镜,同时也几乎是市场上同等工作距离、放大倍率和分辨率级别中最小的物镜。这些物镜设计为有限共轭,但能实现与远场校正物镜类似的成像性能,并且不需要辅助管透镜在传感器上生成图像。这些物镜设计为2X放大倍率,可通过增加更长的加长套管轻松配置为4X、5X、10X、15X和20X放大倍率。最短物镜长度为10.8mm,可提供2X放大倍率;最长物镜长度约为180mm,可提供20X放大倍率。TECHSPEC UCf 物镜基础光学元件为四款物镜采用两种不同的数字光圈和两种不同的聚焦长度,两种工作距离分别为9.9mm和11.4mm。

注意: 这些物镜特别适合进行简单的自定义,方法是通过更短和更长的加长套管来调整放大倍率,或者通过更改物镜中的基础光学元件来调整数字光圈和工作距离,这也很容易实现。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号