您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Nd:YAG 激光线 λ/ 20 紫外熔融石英直角棱镜

TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • λ/20 的表面平整度
  • 针对Nd:YAG 应用反射<0.25%
  • 5 - 25mm 尺寸可选

TECHSPEC® Nd:YAG 激光 λ/20 紫外线熔融石英直角棱镜提供了一个由表面精密平整度和保证激光损伤阈值增透膜构成的组合。这些棱镜非常适用于光束转向,由于表面平整度均为λ/20. ±15的弧秒角度公差确保了批量整合应用时对准的一致性. TECHSPEC® Nd:YAG 激光λ/20 紫外熔融石英直角棱镜的设计用于通过棱镜的防反射镀膜面进行传输,使光束方向旋转90°. 垂直整合的制造工艺确保这些棱镜可以轻松更改尺寸以满足定制要求.

激光光学元件

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号