您选择的产品已被添加至购物车

显微镜目镜

Microscope Eyepieces

×
  • 可选宽视场和DIN-45mm版本
  • 宽视场版本提供可调屈光度
  • 三种标准放大倍率

显微镜目镜可连接各种显微镜系统,由一个消色差双合透镜和一个平凸透镜组成,两个凸面彼此相对。这款目镜非常适合与标准消色差物镜,以及直立的明场显微镜系统搭配使用。显微镜目镜是一款标准件,可选不同放大倍率,焦距和光圈。可根据要求提供其他放大倍数。请联系我们,告知我们您的具体要求。

注意: 目镜单独出售,而不是成套出售。

技术信息

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号