IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 相机
- 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
- 提供C/CS接口或S接口的板级选项
- 符合 GenICam USB3 Vision 标准
用于机器视觉相机的 USB 数据线
新产品
- 提供 USB 2.0、3.0 和 3.1 选项
- 提供 USB Type-A 转 Type-B、Micro-B、Mini-B 或 Type-C 接口选项
- 提供 2-20m 线长选项
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机
新产品
- 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
- 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
- 紧凑型 55 x 55mm 尺寸
LUCID Vision Labs Atlas™ 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机
- 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
- 5.0 至 31.4 百万像素传感器
- 紧凑型 55 x 55 x 70mm 设计
- TFL 接口与 TECHSPEC® CA系列定焦镜头兼容
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号