您选择的产品已被添加至购物车

金刚石车削

概览

爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 金刚石车削事业单元由多名专家组成,他们在利用各种技术(包括但不限于标准车削、飞切和后抛光镍)对各种材料进行金刚石车削方面拥有十年以上的经验。

单点金刚石车削是用于生产离轴抛物线(OAP)镜,离轴椭圆形(OAE)镜和其他精密金属光学元件的制造技术。离轴聚焦反射镜在宽带波长范围内无像差,特别适用于包括Schlieren、MTF、FLIR和FTIR在内的仪器和激光系统,以及量子级联激光器等IR激光系统。爱特蒙特光学®提供依图制造或定制服务,可以满足您的不同应用需求。无论是标准产品还是定制产品,我们的专业光学设计与金刚石车削人员都可以提供结合定制尺寸与形状、各种金属镜膜或其他修改的定制解决方案。立即联系我们以咨询专家或索取快速报价。

   
   
金刚石车削能力
  商业级 精密级 高精密级
反射波前误差 (P - V @ 632nm) λ λ/2 λ/8
表面质量 80-50 60-40 40-20
表面粗糙度 (RMS) 金属*
  150Å 100Å <30Å

*确切值取决于具体的材料和尺寸

表面粗糙度 (RMS):晶体材料和塑料
直径: 1/4" - 8" <50Å
其他金刚石车削规格
几何形状 离轴抛物线、离轴椭圆、球面表面、非球面表面和平面
角度 0 - 90°
直径(离轴):
直径(轴上):
2 - 254mm
8 - 254mm
镀膜 无镀膜、铝膜、紫外加硬铝膜、保护性金膜、裸金、保护性银膜、增透膜和定制(根据要求)
材料 金属(铝,铜,黄铜和镍电镀表面)、结晶材料(锗,硅,氟化钙和硒化锌)和塑料(丙烯酸和Zeonex)

依图制造

爱特蒙特光学具有依图制造能力,可以切割出离轴抛物面镜、离轴椭圆镜和其他精密金属光学元件,满足您的具体规格要求。我们的金刚石车削人员在优化可制造性和降低成本的设计方面经验丰富。

OAP
Diamond Turning
图1: 具备依图制造能力

学习资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等。

金属反射镜镀膜
阅读  

Off-Axis Parabolic Mirror Selection Guide
阅读  

离轴抛物面反射镜的粗糙度
阅读  

了解光学参数规格
阅读  

相关页

描述相关产品、功能或概念的其他网页。

离轴抛物面前表面金属镀膜反射镜
了解更多  

我们致力于协助您满足预算、
性能与时间方面的要求。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号