您选择的产品已被添加至购物车

类金刚石碳镀膜


  • 高硬度、抗划痕和耐腐蚀

  • 镀锗、硅和其他 IR 材料

  • 延长系统在恶劣环境下的使用寿命

概览

抗反射 (AR) 类金刚石 (DLC) 镀膜具有与天然金刚石类似的硬度、抗应力和耐腐蚀能力,非常合适在恶劣环境中使用。DLC 镀膜具有高红外 (IR) 透射率和小摩擦系数,可提高耐磨性和润滑性。它们由纳米复合碳构成,经常用于国防应用和其他容易出现抓痕、受到应力和污染影响的系统。世界级计量技术将确保所有镀膜都能满足您的应用要求。爱特蒙特光学®DLC 镀膜符合所有军事耐久性测试标准。我们能为您做什么呢?

能力

DLC 镀膜能力
耐磨性* 符合 MIL-C-48497、MIL-F-48616 和 MIL-C-675
盐雾测试 90 天+
基片材料 镀锗、硅等
*用符合 MIL-E-12397 的标准橡皮擦摩擦零件,将 2 - 2.5 磅的承受力应用于镀膜表面进行测试。对该零件测试 20 - 200 次,具体取决于最终应用。

典型的光谱性能

Typical Spectral Performance - DLC on Silicon
Typical Spectral Performance - DLC on Germanium

制造设备

  • Intlvac 镀膜机适用于直径高达 20 英寸的基片

计量技术

  • 适合环境测试的室内镀膜机
  • 在室内通过擦拭测试
  • 傅里叶变换红外光谱学 (FTIR)

技术资源

 应用案例
 应用案例
 视频
爱特蒙特光学的计量技术:测量是制造的关键环节
爱特蒙特光学的计量技术:测量是制造的关键环节

我们能为您做什么呢?
联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号