GPIO 接口,适用于Flea3 USB 3.0 相机

查看更多 FLIR
×
产品编码 #86-771 6-10 工作日
×
- +
RMB 282.93
数量 1+
RMB 282.93
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
类型:
Camera Accessory

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 体积小巧,尺寸为29 x 29 x 30mm
  • 捕捉图像,最大帧频为150fps
  • 图像获取软件和¼-20三脚架适配器被包含
  • 另备有GigE型号可供选择

Point Grey Flea®3 USB3.0相机是低成本,紧凑设计的高速相机 。它在分辨率是1.3MP时的图像获取速度达到150fps 。使用时传输率能达到5Gbits/s,比较容易集成,图像获取软件可有选择性的下载

注释:使用时需要USB3.0数据线 。 软件可供下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号