This mount has the stability of the standard boom stand, but with the ultra-smooth movement of a ball bearing slide. Great for inspection applications where magnification and the ability to move across a specimen is important. Easy adjusting arm supports up to 22 pounds.
万向支架采用重载设计,确保其在多种应用中都能提供卓越的稳定性,铰接性和多功能性。 我们提供三种不同型号:标准型,滚珠轴承型和铰接臂型支架。 每种都能连接重型的相机和镜头组合,也可连接使用过程中需要抑制振动的高倍率显微镜。 这款支架非常适用于需要移动成像系统或显微镜的检测站。它能与我们的万向支架安装适配器配合使用,兼容¼-20螺纹。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号