您选择的产品已被添加至购物车

HPr 系列定焦镜头

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

HRr Series Fixed Focal Length Lenses HRr 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • ⅔",C接口镜头
  • 高达900万像素,1.85μm像素的传感器
  • HR系列镜头的加固(HRr)设计(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 8.5毫米至12毫米的焦距
  • 另有 简化仪器(HRi) 版 可供选则
HPr 系列定焦镜头 HPr 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • HP系列镜头的加固(HPr)版本(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 16毫米至50毫米的焦距
  • 另有 仪表 (HPi) 版本 可供选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号