您选择的产品已被添加至购物车

宽带可变超快激光脉冲压缩器

×
  • 波长范围为650-1350nm且具有最小三阶色散的负群延迟色散
  • 高达95%的效率且无光束路径偏移
  • 无需校准
  • 可选其他波长
  • 有关产品的问题,请联系我们的 超快光学专家团队

宽带可变超快激光脉冲压缩器为补偿正啁啾或无啁啾超快激光脉冲中的群延迟色散(GDD)提供了一个易于使用的解决方案。这些压缩器具有从650到1350纳米的广泛补偿范围,支持最常见的超快激光谱线,包括 Ti:Sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器。宽带可变超快脉冲压缩器可作为在不偏离光路的情况下进行可变色散补偿的即用型解决方案。这些脉冲压缩器是使用超宽带激光光源时进行色散补偿的理想选择,并且可与具有类似波长覆盖的 可变超快脉冲扩展器 一起用于啁啾脉冲放大器系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号