液态镜头 M12 成像镜头
爱特蒙特光学® 的 TECHSPEC® 液态镜头 M12 成像镜头将液态镜头集成到紧凑的高分辨率光学设计中,用于电子工作距离调整。这能够实现易于使用的快速自动对焦解决方案和高成像质量。要了解更多信息和查看镜头选项,请访问我们的网站 www.edmundoptics.cn/liquidlensm12
爱特蒙特光学的 TECHSPEC 液态镜头 M12 成像镜头将高分辨率光学设计与集成液态镜头相结合,实现快速电子对焦、卓越的图像性能和易于使用的快速自动对焦解决方案。TECHSPEC 液态镜头 M12 成像镜头是高速机器视觉应用和自动系统的理想选择。f/2.4 光学设计可实现高光通量和高分辨率,因为降低系统的 f/# 可以改善这两个参数。两件式外壳设计可以重新定位液态镜头,便于使用带状电缆。液态镜头是含有光学级液体的小型元件,在施加电压时,液体会改变镜头的形状。这导致液态镜头的焦距和工作距离发生偏移。传统的 M12 镜头需要机械调整才能改变工作距离。但是,将液态镜头集成到 M12 镜头组件中,即可实现电子工作距离调整。然而,部分液态镜头组件可能难以使用,因为它们还需要一些机械调整。TECHSPEC 液态镜头 M12 成像镜头经过专门设计,由液态镜头控制所有重新聚焦,无需机械调节。如您所见,与适当的相机和软件结合使用时,液态镜头能够提供主动对焦控制,自动重新聚焦到不同距离的人脸。液态镜头无需机械重新聚焦,其自动对焦功能可在不损失图像质量的情况下调整工作距离。爱特蒙特光学的 TECHSPEC 液态镜头 M12 成像镜头特别适用于需要快速自动对焦的机器视觉应用和自动系统。要了解有关液态镜头 M12 成像镜头的更多信息,请访问
www.edmundoptics.cn/liquidlensm12
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号