Acktar 杂散光控制产品
Acktar Advanced Coatings 公司生产吸光元件和材料,以控制杂散光、消除镜面反射的噪音。爱特蒙特光学®有多种 Acktar 吸光产品现货,可供当天发货,包括吸光箔和膜、吸光板、Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管、涂黑针孔和空气狭缝。如要查看所有选项,请前往 www.edmundoptics.cn/Acktar
爱特蒙特光学提供一系列广泛的来自 Acktar Advanced Coatings 公司的超黑、吸光元件,用于消除镜面反射的噪音和杂散光。爱特蒙特光学拥有多种Acktar 产品,包括吸光箔、吸光板、涂黑针孔和空气狭缝,以及 Hexa-Black C 接口加长套管。Acktar 吸光箔用于通过表面直接镀膜来减少或消除表面反射率变得不实用的应用中。箔可提供 Metal Velvet 和 Spectral Black 两种镀膜。每种镀膜都具有不同波长范围内的超常吸光性。这些箔片可以切割成一定的尺寸,并应用到光学组件的内部以捕获镜面反射,或应用到其他表面以减少漫射照明的杂散光。吸光样品套件有几种镀膜选项。Acktar 超黑吸光箔可单独提供几种膜层类型、大小和粘合剂供选择。例如,Metal Velvet 是一种扩散镀膜,在接近正常入射角的情况下,其吸光率高达 99.9%,而 Spectral Black 是一种半镜面镀膜,这使其更耐用,且更容易清洗。Acktar 镀膜也可以预先安装到面板上。这些面板可以使用光学支架或可选的胶背板,轻松集成到光学系统中。它们非常适用于拉曼光谱、内窥镜、激光束收集及其他许多应用。面板可提供 Metal Velvet 或 SpectralBlack 和第三个 Hexa-Black 选项。Acktar Hexablack 是一种由铝构成的聚光、结构材料,呈镶嵌六边形排列,表面涂有专用的吸光镀膜。Acktar 涂黑针孔和空气狭缝的特点是两面和边缘均涂有Magic Black 色的不锈钢衬底。该镀膜提供了从极紫外到短波红外的宽频带、低反射率,接近零出气,镀膜稳定性可达 380 摄氏度。针孔和空气狭缝均可提供封装版和未封装版,在空间滤波和消除背射方面性能卓越。Acktar Hexa-Black C 接口降噪加长套管采用 Acktar Hexa-Black 结构材料,能让光线通过光学装置或组件散射,在照明漫反射的C 接口机器视觉或显微成像系统中性能卓越。请注意,通过 Hexa-Black 加长套管的图像的镜面反射模糊比较少,因此,通过 Hexa-Black 加长套管的图像比通过常规阳极氧化 C 接口加长套管的图像有更高的对比度。有关爱特蒙特光学提供的 Acktar 吸光产品的更多信息,请访问我们的网站
www.edmundoptics.cn/Acktar
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号